Schmalz

Sacs pour systèmes de manutention par le vide / Marchandises en sacs

Les systèmes de manutention par le vide pour sacs et marchandises ensachées sont des dispositifs utilisés dans la manutention qui permettent de soulever, déplacer et déposer des pièces de manière ergonomique et fiable grâce au vide. Les systèmes de manutention par le vide Schmalz pour sacs et marchandises ensachées constituent des sous-catégories de la série Jumbo :

  • Tube de levage par le vide JumboFlex
  • Tube de levage par le vide JumboSprint
  • Tube de levage par le vide JumboSprint EX
  • Tube de levage par le vide JumboFlex High-Stack
  • Tube de levage par le vide Jumbo Low-Stack

Les principales caractéristiques des systèmes de manutention par le vide pour sacs et marchandises ensachées sont l’ergonomie et un rendement accru. Les solutions de manipulation respectueuses de la santé des employés sont idéales pour soulever et déposer des marchandises en sacs lourds et des sacs encombrants. Les systèmes de manutention par le vide assurent un environnement de travail sain pour vos employés. En utilisant un système de manutention par le vide, vous réduisez et évitez les absences pour cause de maladie et augmentez ainsi la productivité.

Trouvez votre contact

Options pour la manipulation des sacs et des marchandises ensachées

Choisissez parmi différents systèmes de manutention par le vide pour la manipulation de sacs et de marchandises ensachées, en fonction de l'application. Les cinq catégories de tubes de levage par le vide Jumbo présentent chacune des caractéristiques d'application distinctes :

  • Le tube de levage par le vide JumboFlex permet de déplacer des marchandises légères jusqu’à 50 kg de manière ergonomique et à un rythme de cycle élevé, grâce à une commande à un doigt.
  • Les deux tube de levage par le vide JumboSprint et JumboSprint EX permettent de déplacer facilement des pièces compactes grâce à leur guidon de commande pivotant. Le type JumboSprint EX est destiné à une utilisation dans des atmosphères potentiellement explosives. Les séries JumboSprint et JumboSprint EX permettent de déplacer des pièces pesant jusqu’à 300 kg.
  • Le tube de levage par le vide JumboFlex High-Stack permet de conserver une manipulation ergonomique des sacs et des marchandises ensachées jusqu’à une hauteur d’empilage de 255 cm et un poids propre de la pièce de 50 kg
  • Le lève-charge à tubes à vide Jumbo Low-Stack peut être utilisé en toute fiabilité grâce à sa poignée tournante et est idéal pour prélever des sacs à faible hauteur ou pour atteindre le fond de conteneurs de transport. La capacité de levage maximale des sacs ou des marchandises en sacs ne doit pas dépasser 80 kg.

Produits Schmalz pour la manipulation de sacs et de marchandises en sacs

Les types suivants de tubes de levage par le vide « Jumbo » sont adaptés à la manipulation de sacs et de marchandises en sacs :

Produits

Le système de manutention par le vide adapté à chaque palonnier pour sacs et marchandises ensachées

Les préhenseurs à vide Schmalz destinés à la manipulation de sacs sont complétés par des systèmes de grues. Ces poutres roulantes en aluminium et ces potences pivotantes, très souples, ont été ajustées aux capacités de levage des préhenseurs à vide. Le système modulaire permet d'intégrer facilement le préhenseur à vide et la poutre roulante dans votre environnement de travail existant.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier