Schmalz

Distributeur pneumatique SVB PXT

Distributeurs pneumatiques et de vide pour faciliter l'installation des tuyaux

Configurer maintenant

Composants légers de petite taille pour un contour à faible interférence du système global

Le couplage par poussée permet un montage et un démontage rapides

Possibilité de former rapidement et facilement plusieurs circuits de vide

Elimination de la tuyauterie coûteuse en la combinant à un seul port d'aspiration central

Configurer au lieu de construire

Assemblez un préhenseur PXT individuel facilement et rapidement en quelques étapes à partir du système modulaire.

Configurer maintenant
Composition
  • Connecteur en T (1) permettant de raccorder facilement deux tuyaux
  • Raccordment multiple (2) permettant de raccorder facilement plusieurs tuyaux
Données techniques
  • Comme distributeur en T ou multiple
  • Pour les tuyaux pneumatiques/à vide de 8 mm
  • Couplage par poussée pour un montage facile
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Secteurs

Vous n'avez pas trouvé le bon produit ?

Configurez dès maintenant le produit adapté à votre application !

1 - 8 de 8 résultats

SVB-T 8

Réf. article: 10.09.02.00087

Connexion T

Diamètre extérieur du tuyau8 (mm)
Longueur L41 (mm)
MatièrePlastiques
Température de travail-20 ... 60 °C
Taille6 (mm)
SVB-Y 8-6

Réf. article: 10.09.02.00089

Connexion Y

Longueur L39.5 (mm)
MatièrePlastiques
Température de travail-20 ... 60 °C
Taille6 (mm)
SVB-Y 8-6/6-4

Réf. article: 10.09.02.00090

Connexion Y

Longueur L36 (mm)
MatièrePlastiques
Température de travail-20 ... 60 °C
Taille6 (mm)
SVB-GE 8-6/6-4

Réf. article: 10.08.02.00543

Connexion droite

Longueur L31.5 (mm)
MatièrePlastiques
Température de travail-20 ... 60 °C
Taille6 (mm)
SVB-Y 8-6/6-4

Réf. article: 10.09.02.00091

Connexion Y

Longueur L37 (mm)
MatièrePlastiques
Température de travail-20 ... 60 °C
Taille6 (mm)
SVB-WIN 8-6 KU-ROH

Réf. article: 10.08.02.00542

Connexion coudé

Longueur L20.5 (mm)
MatièrePlastiques
Température de travail-20 ... 60 °C
Taille6 (mm)
Surfacebrut
SVB-Y 10-7/8-6

Réf. article: 10.09.02.00093

Connexion Y

Longueur L40 (mm)
MatièrePlastiques
Température de travail-20 ... 60 °C
Taille7 (mm)
SVB-WIN 8-6/6-4 KU-ROH

Réf. article: 10.08.02.00501

Connexion coudé

Longueur L23 (mm)
MatièrePlastiques
Température de travail-20 ... 80 °C
Taille6 (mm)
Surfacebrut

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier