HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AB VS
Réf. article: 10.07.06.00541
Support pour ventouse
Secteurs : Automobile | Métal
| Connexion 1 | Tête sphér. 32 mm |
| Forme | integrated nozzle |
| Connexion de la ventouse | G3/8"-M |
| Famille de produits | HT-SG-I |
| Fonction supplémentaire | Fonction soufflage active |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 31 mm |
| B1 | 73 mm |
| B2 | 32 mm |
| D | 32 mm |
| G2 | G3/8"-M |
| G3 | G1/8"-F |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 65,5 mm |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 90,6 mm |
| L2 | 67 mm |
| L3 | 15 mm |
| LG2 | 22 mm |
| SW1 | 22 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Poids propre | 262,4 g |
| Famille de produits | HT-SG-I |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation