EVE-TR-X 100 AC3 IE3-TYP2 F-VB
Réf. article: 10.03.01.00346
Pompe à rotor sec à puissance d'aspir const, robuste, nécessitant peu d'entretien fonct continu
Secteurs : Agroalimentaire | Automobile | Bois | Conditionnement | Électronique | Énergie éolienne | Énergie solaire | Métal | Plastique | Verre
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Tension à 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Tension 60 Hz | S067 |
| Tension à 60 Hz optimale | D208 V ±10 % (sans IE3) |
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 112 (m³/h) |
| Vide (60 Hz) | -900 (mbar) |
| Modèle | IE3:US/CAN |
| avec | F-VB |
| Puissance nominale à 60 Hz | 3.6 (kW) |
| Approbation | UL/CSA |
| Poids propre | 109.5 (kg) |
| Approbation | UL/CSA |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 470 mm |
| B2 | 107,5 mm |
| d | 12 mm |
| G2 | G1-1/4"-F |
| G3 | G1-1/2"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 336 mm |
| H1 | 425,7 mm |
| H2 | 75 mm |
| L | 851 mm |
| L1 | 857,7 mm |
| L2 | 140 mm |
| X1 | 398 mm |
| Y1 | 245 mm |
| Y2 | 122,5 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 112 m³/h |
| Tension à 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Puissance nominale à 60 Hz | 3,6 kW |
| Poids propre | 109,5 kg |
| Type de protection IP | IP 55 |
| Type de courant | AC3 |
| Famille de produits | EVE-TR-X |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation