Schmalz

Vacuostats et pressostats VSi

Plage de mesure de -1 bar à 10 bar

Accéder directement aux produits

Vacuostat et Pressostat avec affichage (optionnel) pour des mesures précises et une sortie numérique

L'interface NFC permet le paramétrage et la lecture des données de service et de maintenance via un smartphone.

Echange des données de processus pertinentes via le réseau de l'automate en IO-Link

Vacuostat et pressostat avec contrôle innovant à partir d'une application

Les contacteurs électroniques sont conçus de façon modulaire et s'intègrent en toute simplicité dans l'environnement d'automatisation. L'application « Schmalz ControlRoom » permet de lire et de paramétrer des données et des valeurs.

Plus d'informations
Composition
  • Vacuostat avec capteur compact disponible en deux versions : avec ou sans écran de commande et d'affichage intégré
  • Carter robuste en fibre de verre
  • Montage par le biais d'un raccord de vide / d’air comprimé en inox et équipé en option d'une équerre d'installation supplémentaire
  • Connecteur M8-4 broches ou M12-4 broches
  • Affichage du fonctionnement et du point de commutation par les voyants LED visibles de tous les côtés
Données techniques
  • Vacuostat et pressostat électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bars
  • Fonction de commutation : PNP, NPN
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
Logiciel

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

LogicielLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Plage de mesure [bar]
Connexion électrique
Pressostat et vacuostat de type construction
Famille de produits
Secteurs

1 - 10 de 13 résultats

VSi VP8 M8-4

Réf. article: 10.06.02.00569

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]-1,0 ... 8,0 bar
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
IndicationLED
Type de protection IPIP 65
VSi V M8-4

Réf. article: 10.06.02.00567

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
IndicationLED
Type de protection IPIP 65
VSi P10 M8-4

Réf. article: 10.06.02.00568

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]0,0 ... 10,0 bar
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
IndicationLED
Type de protection IPIP 65
VSi V SA M8-4

Réf. article: 10.06.02.00800

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Pressostat et vacuostat de type constructionCapteur analogique
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
IndicationLED
Type de protection IPIP 65
VSi V M12-4

Réf. article: 10.06.02.00570

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Connexion électriqueConnecteur M12, 4 pol
IndicationLED
Type de protection IPIP 65
VSi P10 M12-4

Réf. article: 10.06.02.00571

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]0,0 ... 10,0 bar
Connexion électriqueConnecteur M12, 4 pol
IndicationLED
Type de protection IPIP 65
VSi VP8 M12-4

Réf. article: 10.06.02.00572

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]-1,0 ... 8,0 bar
Connexion électriqueConnecteur M12, 4 pol
IndicationLED
Type de protection IPIP 65
VSi V D M8-4

Réf. article: 10.06.02.00577

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]-1,0 ... 0,0 bar
Pressostat et vacuostat de type constructionavec affichage
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
Indication2xLED
Type de protection IPIP 65
VSi P10 D M8-4

Réf. article: 10.06.02.00578

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]0,0 ... 10,0 bar
Pressostat et vacuostat de type constructionavec affichage
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
Indication2xLED
Type de protection IPIP 65
VSi VP8 D M8-4

Réf. article: 10.06.02.00579

Vacuostat et pressostat universel avec fonction IO-Link

Secteurs : Usage général

Plage de mesure [bar]-1,0 ... 8,0 bar
Pressostat et vacuostat de type constructionavec affichage
Connexion électriqueConnecteur M8, 4 pôles
Indication2xLED
Type de protection IPIP 65

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier