SAB 125 HT1-60 G1/2-IG
Réf. article: 10.01.06.03680
Ventouse à soufflets (ronde) pour manipuler des matières sans laisser d‘empreinte
Secteurs : Automobile | Verre
| Taille | 125 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Matière de l'insert | Aluminium |
| Connexion | G1/2-IG |
| Nombre de soufflets | 1.5 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| dn | 9 mm |
| D1 | 94 mm |
| Dmax(S) | 135 mm |
| Ds | 126 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 67,8 mm |
| LG1 | 15 mm |
| SW1 | 22 mm |
| Z (Allongement) | 32 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Force d'aspiration (-600mbar) | 250 N |
| Force de rupture | 558 N |
| Force latérale | 352 N |
| Force latérale surface huileuse | 335 N |
| Volume | 220 cm³ |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 140 mm |
| Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d | 9 mm |
| Taille | 125 |
| Nombre de soufflets | 1,5 |
| Matière de la ventouse | Matière haute température HT1 |
| Dureté de la matière [Shore A] | 60 Shore A |
| Poids propre | 170,2 g |
| Famille de produits | SAB |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation