- NOUVEU
VCBL-GL 200x200x150
Réf. article: 10.01.18.04290
Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre
| Longueur L | 200 (mm) |
| Largeur B | 200 (mm) |
| Hauteur H | 150 (mm) |
| Dimension de la ventouse plate inférieure | 200 x 200 mm |
| Diamètre de la connexion vide | 8 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 200 mm |
| B1 | 204 mm |
| d | 8 mm |
| H | 150 mm |
| L | 200 mm |
| L1 | 204 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Précision de reproduction | ± 0,06 mm |
| Poids propre | 4,78 kg |
Documentation
Documentation