Schmalz

Unités de vide VAGG

Capacité d'aspiration 10, 21, 40 et 63 m³/h

Force de serrage maximale grâce à une pompe à vide puissante avec un vide de plus de 90%

Sécurité maximale grâce à la surveillance du vide de fonctionnement et du niveau de remplissage par des dispositifs d'alarme sonores et visuels, y compris l'intégration dans le système de fonctionnement de la machine

La fonction d'arrêt d'urgence automatique protège la pompe contre les liquides aspirés

Vidange rapide grâce au raccord d'air comprimé

Valeur de vide optimale avec une consommation en énergie minimale grâce à la fonction d'économie d'énergie réglable

Composition
  • Raccord d'air comprimé avec réducteur de pression (1) pour une vidange rapide du réservoir de liquide par la vanne de déchargement (2)
  • Raccord vide avec filtre à matières solides (3) pour empêcher la pénétration d'impuretés dans le réservoir
  • Manomètre (4) pour la surveillance visuelle du vide
  • Pompe à vide lubrifiée à l'huile (5) et commande électronique (6) avec interrupteur général, dispositif d'économie d'énergie et dispositif d'alarme sonore
  • Réservoir de vide et de liquide (7) avec des rôles (8) pour l'utilisation mobile du VAGG
Données techniques
  • Génération et surveillance mobile du vide avec interface avec la machine CNC
  • Séparation et évacuation manuelles du lubrifiant réfrigérant
  • Capacité d'aspiration 10, 21, 40, 63 m³/h
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier