Schmalz

Consignes de commande

La ventouse FSGC (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit se compose de :

  • Ventouse de type FGC - pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Élément de fixation de type SC - disponible avec différents filetages
Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

FSGC 40 NBR-55 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.06.05655

Ventouse à soufflet (ronde) pour les applications logistiques p. la manip. d'une large gamme de pièces

Secteurs : Conditionnement | Logistique

Taille40
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
Famille de produitsFSGC
Nombre de soufflets4.5
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
Z (Allongement) 25  mm
H 64,5  mm
D1 39  mm
d2 27,5  mm
Ds 39  mm
Dmax(S) 41  mm
dn 11  mm
G1 G3/8"-F
G1 G3/8-IG
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Nombre de soufflets 4,5
Taille 40
Matière de la ventouse Caoutchouc nitrile NBR
Force d'aspiration (-600mbar) 37  N
Famille de produits FSGC
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Matière de l'insert Aluminium
Force de rupture (réelle) 37  N
Volume 29,1  cm³
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 9  mm
Remarque : Force d'aspiration : les valeurs de force d'aspiration sont des valeurs théoriques obtenues à un vide de -0,6 bar et sur une surface de pièce sèche, lisse et régulière ; elles sont indiquées sans coefficient de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : le diamètre de tuyau recommandé correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m.
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier