Préhenseur de couche SPZ
- Poids propre maximal : 250 kg
- Taille du préhenseur maximale : 1 500 x 1 500 mm
- Modèle : ventouse ou mousse
- Modèle : Montage sur ressort ou bride rigide
Afficher la catégorie
Préhenseur de couches standard SPZ Modulaire avec ventouse en caoutchouc SPB2 40 pour la palettisation de couches entières de carton.
Comprend le module de manipulation des couches et des palettes, une bride à ressort pour compenser les irrégularités des couches et la détection des couches.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.