- NOUVEU
Préhenseurs pour sacs PSSG-M
- Préhenseur pour sacs avec génération du vide externe
- Dimensions : 290 x 215 mm à 405 x 305 mm
- Matière : NBR, SI
Découvrez le préhenseur pour sacs unique PSSG qui révolutionne la manipulation automatisée des sacs. Ce préhenseur est parfait pour les sacs en papier, en plastique et en tissu, ainsi que pour les pièces poreuses et en forme de sac.
Les points forts :
- Manipulation fiable de matières et de géométries variées.
- Durée de vie accrue grâce à un élément d'étanchéité unique
- Construction modulaire pour un poids propre et un entretien facile.
- L'interface NFC permet d'accéder facilement aux données du dispositif via un smartphone.
Regardez notre vidéo pour découvrir comment le préhenseur pour sacs fonctionne avec les robots industriels et les cobots. Découvrez comment elle augmente le rendement tout en économisant du temps et des ressources. Ne passez pas à côté de l'optimisation de votre procédé de production. Par rapport à son prédécesseur, elle économise plus de 50 % de poids, fonctionne à l'abri de la saleté sans s'effriter et manipule également des sacs avec différents niveaux de remplissage sans effort.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.