Vacuostats et pressostats électroniques
- Vacuostat et pressostat électroniques avec ou sans affichage
- Différentes plages de mesure : -1 à 10 bar
- Fonctions de commande PNP et NPN
Afficher la catégorie
Les vacuostats/pressostats combinés (VS-P) sont utilisés pour une plage de mesure de -1 à 10 bar. La précision de commutation est réduite en raison de la grande plage de mesure. Ils sont équipés de deux sorties de commutation (numérique et analogique) et peuvent donc également être utilisés comme capteurs de vide ou de pression.