Schmalz

Pièces de rechange du VacuMaster Basic / Comfort

Accéder directement aux produits
Composition
  • Générateurs de vide, filtres, vannes, entraînements, dispositifs de mesure, ventouses plates et raccords
Données techniques
  • Large gamme de pièces de rechange et d'usure
  • Générateurs de vide, filtres, vannes, entraînements, dispositifs de mesure, ventouses plates et raccords

Filtrer les résultats

Catégorie
Secteurs
Famille de produits

1 - 10 de 114 résultats

DR-SUF 125 NBR-60

Réf. article: 10.01.01.14319

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SUF

Taille125
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 160 NBR-60

Réf. article: 10.01.01.14327

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SUF

Taille160
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
DR-SUF 210 NBR-60

Réf. article: 10.01.01.13846

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SUF

Taille210
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
DR-SPU 160 NBR-55

Réf. article: 10.01.01.01111

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU

Taille160
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 125 NBR-55

Réf. article: 10.01.01.01099

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU

Taille125
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 250 NBR-55 B

Réf. article: 10.01.01.10579

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU

Taille250
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 210 NBR-55 B

Réf. article: 10.01.01.10502

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU

Taille210
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
DR-SPU 360 NBR-55 B

Réf. article: 10.01.01.10584

Bague d'étanchéité pour ventouse plate SPU

Taille360
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
SBPL 100 HV

Réf. article: 10.02.01.01591

Ejecteur basique à capacité d'aspiration maximale

Taille100
FormeHaut vide
Capacité d'aspiration (max.)870 (l/min)
Consommation d'air aspiration395 (l/min)
Poids propre1.1 (kg)
SD 102x71x33 SBPL/SCPL

Réf. article: 10.02.01.01585

Silencieux pour générateur de vide

Construction de l'utilisationSBPL/SCPL
Longueur L102 (mm)
Largeur B71 (mm)
Hauteur H33 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier