Schmalz

  • NOUVEU

Blocs de bridage par le vide CMB-HD

Surface de ventouse (Ø) de 80 mm à 140 mm

Accéder directement aux produits

La semelle de contact précise offre une force de préhension élevée et assure des résultats d'usinage de haute qualité.

Configuration simple pour des temps de préparation réduits sur toutes les tables de machine

La très bonne accessibilité de la pièce permet un traitement sur 5 faces et une maximisation des étapes d'usinage par bridage.

Des accessoires pratiques augmentent la sécurité et le confort lors du bridage avec le vide.

Solution attrayante d'entrée de gamme pour le bridage par le vide grâce à des coûts d'investissement réduits

Composition
  • Plaque d'étanchéité avec semelle de contact (1) et joint souple remplaçable (2)
  • Corps en aluminium (3) avec connexion vide (4) et filetage du montage (5) pour le montage des butées par pièce (6)
  • Fixation sur la table machine par griffe ou vis de la surface de bridage inférieure (7) ou au moyen de boulons de serrage pour les systèmes de bridage à point zéro.
  • Raccord de vide comprenant un manomètre (8) pour la connexion et la surveillance du vide
Données techniques
  • Corps de base en aluminium avec semelle de contact en élastomère
  • Utilisation sur les tables à rainures en T et les systèmes de bridage à point zéro
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Diamètre extérieur D
Caractérisation
Secteurs

1 - 3 de 3 résultats

  • NOUVEU
CMB-HD D120x69 RB

Réf. article: 10.01.27.01874

Blocs de bridage avec grande force pour usage dans les machines CNC pour le travail des métaux

FormeUsage intensif
Diamètre extérieur D120 (mm)
Hauteur H69 (mm)
Diamètre extérieur du tuyau8 (mm)
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videSemelle de contact
  • NOUVEU
CMB-HD D140x69 RB

Réf. article: 10.01.27.01875

Blocs de bridage avec grande force pour usage dans les machines CNC pour le travail des métaux

FormeUsage intensif
Diamètre extérieur D140 (mm)
Hauteur H69 (mm)
Diamètre extérieur du tuyau8 (mm)
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videSemelle de contact
  • NOUVEU
CMB-HD D80x69 RB

Réf. article: 10.01.27.01870

Blocs de bridage avec grande force pour usage dans les machines CNC pour le travail des métaux

FormeUsage intensif
Diamètre extérieur D80 (mm)
Hauteur H69 (mm)
Diamètre extérieur du tuyau8 (mm)
Fonction supplémentaire bloc de bridage par videSemelle de contact

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier