NLS 431x276x615 AD F EIP
Réf. article: 10.01.27.01883
Séparateur de liquide p l séparation et la recirculation des liquides utilisés dans les systèmes à vide
| Longueur L | 431 (mm) |
| Largeur B | 276 (mm) |
| Hauteur H | 615 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -1,00 ... 0,50 bar |
| Fonction | Vidange automatique |
| Communication | EtherNet/IP |
| Actionnement | Extraterritorialité |
| Approbation | UL/CSA |
| Tension | 24V - DC |
| Poids propre | 15 (kg) |
Afficher plusAfficher moins
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 276 mm |
| H | 615 mm |
| L | 431 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Applications | Commande par module réseau EtherNet/IP, module fonctionnel sur demande |
Documentation
Documentation
Pièces de rechange
SVK G3/8-IG10.01.27.01662Vanne de débit pour la désactivation
individuelle de ventouses non
occupées
| Plage de mesure | bar |
| Longueur L | 43.5 (mm) |
| Filetage G1 | G3/8"-M |
| Filetage G2 | G3/8"-F |
Afficher plusAfficher moins
NAEH-SCHA NO 250V10.01.27.01851Commutateur de proximité
| Plage de mesure | bar |
| Pressostat et vacuostat de type construction | Sans courant, ouvert |
| Longueur L | 200 (mm) |
| Tension | 250V |
Afficher plusAfficher moins
NAEH-SCHA NC 250V10.01.27.01852Commutateur de proximité
| Plage de mesure | bar |
| Pressostat et vacuostat de type construction | sans courant, fermé |
| Longueur L | 100 (mm) |
| Tension | 250V |
Afficher plusAfficher moins
SIEB-EINS 24x 41 NLS10.01.27.01862Insert pour tamis
| Construction de l'utilisation | Séparateur de liquide |
| Plage de mesure | bar |
| Diamètre extérieur D | 24 (mm) |
| Longueur L | 41 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
SD G3/8-AG 20x56 SEG10.02.01.00905Silencieux pour générateur de vide
| Filetage G1 | G3/8"-M |
| Diamètre extérieur D | 20 (mm) |
| Longueur L | 56 (mm) |
| Construction de l'utilisation | Éjecteur basique SEG |
Afficher plusAfficher moins
EMVP 6 24V-DC 3/2 NC10.05.02.00293Electrovanne EMVP pour le vide,
à précommande pneumatique
| Plage de mesure | bar |
| Longueur L | 153 (mm) |
| Filetage du raccordtage | G1/8"-F |
| Filetage G1 | G1/8"-F |
| Filetage G2 | G1/8"-F |
| Taille | 6 (mm) |
| Tension | 24V - DC |
Afficher plusAfficher moins
EMVP 7 24V-DC 5/2 NO/NC10.05.02.00294Electrovanne EMVP pour le vide,
à précommande pneumatique
| Plage de mesure | bar |
| Longueur L | 148 (mm) |
| Filetage du raccordtage | G1/8"-F |
| Filetage G1 | G1/8"-F |
| Filetage G2 | G1/8"-F |
| Taille | 7 (mm) |
| Tension | 24V - DC |
Afficher plusAfficher moins
QV G3/8-IG10.05.06.00085Valve de pincement
| Diamètre extérieur D | 45 (mm) |
| Longueur L | 80 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
QV G3/4-IG10.05.06.00093Valve de pincement
| Plage de mesure | bar |
| Diamètre extérieur D | 56 (mm) |
| Longueur L | 103 (mm) |
| Filetage G1 | G3/4"-F |
| Filetage G2 | G1/4"-F |
Afficher plusAfficher moins
DR-10x50 NBR10.05.06.00113Élément de cachetage
| Plage de mesure | bar |
| Diamètre intérieur d | 10 (mm) |
| Longueur L | 50 (mm) |
| Matière | Caoutchouc nitrile NBR |
Afficher plusAfficher moins
KVZ 8 2/210.05.08.00018Vanne à bille à deux voies pour
l'activation manuelle
du vide et de l'air comprimé
| Taille | 8 (mm) |
| Fonction vanne | Vanne à voies 2/2 |
| Filetage G1 | G1/4"-F |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 15,00 bar |
Afficher plusAfficher moins
VSi VP10 D M12-410.06.02.00798Vacuostat et pressostat universel
avec fonction IO-Link
| Plage de mesure | -1...10bar |
| Pressostat et vacuostat de type construction | avec affichage |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 4 pôles |
| Diamètre extérieur D | 34 (mm) |
| Longueur L | 93 (mm) |
| Filetage G1 | G1/4"-F |
| Tension | 18-30V-DC |
| Indication | LED |
| Type de protection IP | IP 67 |
| Entrées / sorties | IO-Link |
Afficher plusAfficher moins
VAM 40 V U BAR10.07.02.00046Vacuomètre de mesure analogique
et contrôle du vide
du vide
| Largeur B | 23 (mm) |
| Hauteur H | 46 (mm) |
| Diamètre extérieur D | 40 (mm) |
| Plage de mesure [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
| Forme de manomètres | Raccord en bas |
| Filetage G1 | G1/8"-M |
| Poids propre | 0.06 (kg) |
Afficher plusAfficher moins
VSL 4-2 PU MI-TR10.07.09.00001Tuyau pour systèmes de vide
et d'air comprimé
| Diamètre extérieur D | 4 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 2 (mm) |
| Longueur max. | 50 (m) |
| Matière tuyau | PU |
| Rayon de flexion min. | 20 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Température de travail | -40 ... 60 °C |
| Couleur | Milky-transparent |
Afficher plusAfficher moins
VSL 6-4 PU MI-TR10.07.09.00002Tuyau pour systèmes de vide
et d'air comprimé
| Diamètre extérieur D | 6 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 4 (mm) |
| Longueur max. | 500 (m) |
| Matière tuyau | PU |
| Rayon de flexion min. | 35 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Température de travail | -20 ... 90 °C |
| Couleur | Milky-transparent |
Afficher plusAfficher moins
Accessoires
VSL 48-38 PU-DS-AS TR10.07.09.00031Tuyau pour systèmes de vide
et d'air comprimé
| Diamètre extérieur D | 48 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 38 (mm) |
| Longueur max. | 20 (m) |
| Matière tuyau | PU, câble spiralé, antistatique |
| Rayon de flexion min. | 29 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -1,00 ... 3,12 bar |
| Température de travail | -40 ... 90 °C |
| Couleur | Transparent |
Afficher plusAfficher moins
VSL 19-13 PVC-DS KL-TR10.07.09.00016Tuyau pour systèmes de vide
et d'air comprimé
| Diamètre extérieur D | 19.2 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 13 (mm) |
| Longueur max. | 50 (m) |
| Matière tuyau | PVC en câble spiralé dur |
| Rayon de flexion min. | 85 (mm) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | -0,90 ... 5,00 bar |
| Température de travail | -15 ... 65 °C |
| Couleur | Clear-transparent |
Afficher plusAfficher moins
ASK S-M12-4-D 1000 S-M12-4-D21.04.05.00353Câble de raccordement
| Tension DC | 60 V - DC / 48 V |
| Connexion électrique | |
| Connexion 2 | Connecteur M12, 4 pôles |
| Nombre de poteaux | 4 |
| Surface du fil | 0.14 (cm²) |
| Matière tuyau | Câble PUR |
Afficher plusAfficher moins
NETZ-KA-M12-DK 5m21.04.05.00354Câble réseau
CAT5 M12 codé D
| Tension DC | 60 V - DC / 48 V |
| Type de protection IP | IP 67 |
| Connexion électrique | Con M12 4 pol D-Code |
| Longueur du câble Lk | 5 (m) |
| Connexion 2 | Connecteur M12, 4 pôles |
| Nombre de poteaux | 4 |
| Nombre de fils | 4 |
| Surface du fil | 0.14 (cm²) |
| Matière tuyau | Câble PUR |
Afficher plusAfficher moins
ASK S-M12-4-D 1000 RJ-4521.04.05.00355Câble de raccordement
| Connexion électrique | |
| Connexion 2 | RJ-45 |
| Matière tuyau | Câble PUR |
Afficher plusAfficher moins
ASK S-M12-4-D 5000 RJ-4521.04.05.00356Câble de raccordement
| Connexion électrique | |
| Connexion 2 | RJ-45 |
| Matière tuyau | Câble PUR |
Afficher plusAfficher moins
Recommandations sur les produits
EVE-OG 40 AC310.03.02.00072Pompe à vide lubrifiée,
à niveau de vide maximal,
nécessitant peu d'entretien
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Tension à 50 Hz | 200 - 240 V ou 345 - 42 0V |
| Puissance nominale à 50 Hz | 1.1 (kW) |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 40 (m³/h) |
Afficher plusAfficher moins
EVE-OG 63 AC310.03.02.00073Pompe à vide lubrifiée,
à niveau de vide maximal,
nécessitant peu d'entretien
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Tension à 50 Hz | 200 - 240 V ou 345 - 42 0V |
| Puissance nominale à 50 Hz | 1.5 (kW) |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 63 (m³/h) |
Afficher plusAfficher moins
EVE-OG 100 AC310.03.02.00028Pompe à vide lubrifiée,
à niveau de vide maximal,
nécessitant peu d'entretien
| Type actuel | Courant alternatif triphasé |
| Niveau sonore à 50 Hz | 67 (dB(A)) |
| Capacité d'aspiration (50 Hz) | 100 (m³/h) |
| Puissance nominale à 50 Hz | 2.2 (kW) |
| Tension à 50 Hz | 230 / 400 ±10 % |
| Poids propre | 70 (kg) |