• Système de bridage par le vide pour des processus de ponçage sur des machines CNC du fabricant Bystronic
  • Utilisé pour le meulage de verre de construction, de design et d'automobile de haute qualité
  • Changement de format sans outil pour réduire les temps d'équipement et les temps d'arrêt, ainsi que la mise à niveau simple des tables de machines existantes
  • Entièrement compatible avec les ventouses d'origine
  • Hauteurs de travail de 80 mm ou 120 mm
Produits - Points forts
  • Système de changement rapide composé de seulement trois parties pour des temps de configuration courts pour les nouveaux ensembles de machines
  • Cadre d'étanchéité en matériau à faible marquage pouvant être remplacé sans outils
  • Nettoyage rapide lors des changements de disposition, car la base reste en permanence sur la table de la machine
  • Forces de maintien très élevées sur le verre sec et humide
  • Hauteurs de travail et contour d'interférence adaptés à un fonctionnement mixte avec des blocs de bridage d'origine
Schmalz Quick-Change SQC
  • Bloc ventouse avec cadre d'étanchéité (1) fabriqué à partir d’une matière HT1 laissant peu de marques
  • Surface de ventouse au choix carrée ou ronde (2)
  • Carter en aluminium avec position de rupture (3)
  • Mono-Base avec vis à tête creuse destinée à rester en permanence sur la table de la machine (5)
  • Couverture (4) pour les bases non équipées de ventouses
  • Système à changement rapide en 3 parties
  • Conduite du vide sans tuyau
  • Adapté pour tables de machines avec alimentation en vide M12
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par