Réf. article: 10.02.02.03792
Ejecteur compact avec Condition Monitoring et de l'air numérique de surveillance d'état)
| Diamètre de la buse | 2.5 (mm) |
| Vanne de commande | Vanne d'impulsion |
| Connexion pneumatique | Horizontale |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 8 pol |
| Communication | IO-Link (Class A) |
| Capacité d'aspiration (max.) | 185 (l/min) |
| Consommation d'air aspiration | 290 (l/min) |
| Plage de pression (pression de service) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Vide max. | 850 (mbar) |
| Niveau sonore libre | 67 (dB(A)) |
| Type de protection IP | IP 65 |