Schmalz

Systèmes de préhension de surface FMP

Surface d’aspiration (Lxl) de 442 x 130 mm à 1.432 x 130 mm

Accéder directement aux produits

Le raccordement de générateurs de vide électriques permet d'obtenir des débits importants et une pression négative jusqu'à -0,8 bar ainsi que des coûts d'exploitation réduits

L'amplificateur de vide intégré dans le profilé assure une évacuation rapide et des cycles courts.

Le préhenseur peut être adapté de manière optimale à l'application grâce à un élément d'étanchéité que vous pourrez choisir (ventouses ou mousse d'étanchéité).

Clapets anti-retour (SVK) idéaux pour les pièces poreuses ou lisses : résistance aux flux (SW) et pivots jusqu'à 45°.

Version intelligente FMP-i avec fonctions spécifiques de surveillance des états et interfaces de communication pour la surveillance et le contrôle de l'ensemble du processus de production

Composition
  • Profilé de base en aluminium (1) avec rainures latérales en T pour les capteurs ainsi qu'un guidage d'air intégré pour la séparation ; différentes longueurs de préhenseur disponibles
  • Amplificateur de vide (2) pour une évacuation plus rapide ; plaque de vanne (3) pour un changement rapide du type et de la taille de la vanne.
  • Elément d'étanchéité disponible : avec ventouse (4) doté d'une fonction push-in ou mousse d'étanchéité avec film adhésif
  • En option, vanne de vide amovible intégrée (5) pour une évacuation rapide et volume d'aspiration élevé.
  • Couvercle d'extrémité avec fonctions intégrées (6) : raccord d'air comprimé, vacuomètre ; vacuostat en option et vannes de régulation
Données techniques
  • Raccord pour générateur de vide externe
  • Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité ou ventouse
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Longueur L
Type de vanne
Élément d'étanchéité
Fonction supplémentaire préhenseur de surface
Fonction supplémentaire préhenseur de surface
Famille de produits
Secteurs

1 - 10 de 210 résultats

FMP-i-SW70 442 3R18 O20 V0

Réf. article: 10.01.38.06809

Système intelligent de préhension de zone pour la génération de vide ext. et les résistances de flux

Longueur L442 (mm)
Longueur L1446 (mm)
Largeur B130 (mm)
Arrangement3R18
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceV0
Raccords de formeMontant droit, Ø 32
Fonction supplémentaire préhenseur de surface1x vanne de commande vide / souffler
Consommation d'air max. soufflée800 (l/min)
Pressostat et vacuostat de type constructionSans courant, ouvert
Poids propre2.8 (kg)
Famille de produitsFMP
FMP-i-SVK 442 3R18 O20 V0 G32

Réf. article: 10.01.38.06743

Systèmes intelligent de préhension de zone pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille

Longueur L442 (mm)
Longueur L1446 (mm)
Largeur B130 (mm)
Arrangement3R18
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceV0
Raccords de formeDroit
Diamètre extérieur D32 (mm)
Fonction supplémentaire préhenseur de surface1x vanne de commande vide / souffler
Consommation d'air max. soufflée800 (l/min)
Pressostat et vacuostat de type constructionSans courant, ouvert
Poids propre2.8 (kg)
Famille de produitsFMP
FMP-i-SW140 442 3R54 SPB2-40P V0

Réf. article: 10.01.38.06818

Système intelligent de préhension de zone pour la génération de vide ext. et les résistances de flux

Longueur L442 (mm)
Longueur L1446 (mm)
Largeur B130 (mm)
Arrangement3R54
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceV0
Raccords de formeDroit
Diamètre extérieur D32 (mm)
Fonction supplémentaire préhenseur de surface1x vanne de commande vide / souffler
Consommation d'air max. soufflée800 (l/min)
Pressostat et vacuostat de type constructionSans courant, ouvert
Poids propre3.4 (kg)
Famille de produitsFMP
FMP-i-SVK 442 3R54 SPB2-40P V0 G32

Réf. article: 10.01.38.06752

Systèmes intelligent de préhension de zone pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille

Longueur L442 (mm)
Longueur L1446 (mm)
Largeur B130 (mm)
Arrangement3R54
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceV0
Raccords de formeDroit
Diamètre extérieur D32 (mm)
Fonction supplémentaire préhenseur de surface1x vanne de commande vide / souffler
Consommation d'air max. soufflée800 (l/min)
Pressostat et vacuostat de type constructionSans courant, ouvert
Poids propre3.4 (kg)
Famille de produitsFMP
FMP-i-SW70 1234 3R18 O20 V0

Réf. article: 10.01.38.07441

Système intelligent de préhension de zone pour la génération de vide ext. et les résistances de flux

Longueur L1234 (mm)
Longueur L11238 (mm)
Largeur B130 (mm)
Arrangement3R18
Raccords de formeDroit
Diamètre extérieur D60 (mm)
Fonction supplémentaire préhenseur de surface1x vanne de commande vide / souffler
Consommation d'air max. soufflée800 (l/min)
Pressostat et vacuostat de type constructionSans courant, ouvert
Poids propre5.7 (kg)
Famille de produitsFMP
FMP-i-SVK 1234 3R18 O20 V0 G60

Réf. article: 10.01.38.07436

Systèmes intelligent de préhension de zone pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille

Longueur L1234 (mm)
Longueur L11238 (mm)
Largeur B130 (mm)
Arrangement3R18
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceV0
Raccords de formeDroit
Diamètre extérieur D60 (mm)
Fonction supplémentaire préhenseur de surface1x vanne de commande vide / souffler
Consommation d'air max. soufflée800 (l/min)
Pressostat et vacuostat de type constructionSans courant, ouvert
Poids propre5.8 (kg)
Famille de produitsFMP
FMP-i-SW140 1234 3R54 SPB2-40P V0

Réf. article: 10.01.38.07442

Système intelligent de préhension de zone pour la génération de vide ext. et les résistances de flux

Longueur L1234 (mm)
Longueur L11238 (mm)
Largeur B130 (mm)
Arrangement3R54
Raccords de formeDroit
Diamètre extérieur D60 (mm)
Fonction supplémentaire préhenseur de surface1x vanne de commande vide / souffler
Consommation d'air max. soufflée800 (l/min)
Pressostat et vacuostat de type constructionSans courant, ouvert
Poids propre7.5 (kg)
Famille de produitsFMP
FMP-i-SVK 1234 3R54 SPB2-40P V0 G60

Réf. article: 10.01.38.07415

Systèmes intelligent de préhension de zone pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille

Longueur L1234 (mm)
Longueur L11238 (mm)
Largeur B130 (mm)
Arrangement3R54
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceV0
Raccords de formeDroit
Diamètre extérieur D60 (mm)
Fonction supplémentaire préhenseur de surface1x vanne de commande vide / souffler
Consommation d'air max. soufflée800 (l/min)
Pressostat et vacuostat de type constructionSans courant, ouvert
Poids propre7.5 (kg)
Famille de produitsFMP
FMP-SW70 442 3R18 O20 G32

Réf. article: 10.01.38.00433

Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux

Longueur L442 (mm)
Largeur B130 (mm)
Arrangement3R18
Raccords de formeDroit
Diamètre extérieur D32 (mm)
Poids propre2 (kg)
Famille de produitsFMP
FMP-SW70 442 3R18 O10O10 F G32

Réf. article: 10.01.38.00428

Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec résistances au flux

Longueur L442 (mm)
Largeur B130 (mm)
Arrangement3R18
Fonction supplémentaire préhenseur de surfaceFiltre
Raccords de formeDroit
Diamètre extérieur D32 (mm)
Poids propre2 (kg)
Famille de produitsFMP

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier