- Palettiseurs puissants pour entrepôt et logistique interne
- Combinaison de différents principes de préhension (par le vide et mécanique)
Systèmes de préhension par le vide
Les systèmes de préhension par le vide de Schmalz permettent d'augmenter la productivité de manière significative dans les processus automatisés. Les systèmes vont de la préhension de couche et de surface aux réseaux d'aspiration prêts à être raccordés utilisables dans tous les domaines de l'automatisation.
Schmalz Centre d'essais
Nous sommes à votre disposition lors de l'étude de projet et de la conception de votre système de vide. Vous nous confiez une tâche,nous trouvons la solution – rapidement et de manière fiable et compétente. Pour ce faire, nous mettons sur pied le système completadapté à vos besoins en puisant dans notre large gamme de composants pour le vide et de systèmes de préhension.
Tests fonctionnels
Lors de l'étude de projet de systèmes complets, nous effectuonsdes essais avec les pièces d'origine afin de garantir un maximumde sécurité et de fonctionnalité. Afin de pouvoir effectuer destests pratiques, Schmalz dispose de son propre centre d'essais àson siège à Glatten en Allemagne. Grâce aux pièces d'origine, ilest possible d'identifier immédiatement toute faille éventuelle etde rechercher des solutions dans le centre d'essais. Nous garantissonsainsi un fonctionnement parfait et une intégration simpledans votre procédé.
Informations complémentaires
Produits
- Systèmes de préhension de surface universels
- Système modulaire pour les effecteurs de fin
- Prêts à raccorder pour des applications robotisées très variées
- Préhenseurs pour couches en construction légère
- Capacité de charge jusqu'à 35 kg
- Dimensions max. (L x l) : 850 x 650 mm
- Élément d'étanchéité : mousse d'étanchéité ou ventouse