Schmalz

Pinze di presa per wafer SWGm Wet

Vai direttamente ai prodotti

Punti di aspirazione appositamente posizionati e dimensionati consentono una manipolazione sicura delle cialde umide

Manipolazione estremamente veloce e precisa grazie all'altezza e al peso ridotti

L'alta capacità di aspirazione permette una presa sicura anche in caso di occupazione parziale o di perdite, ad esempio con cialde perforate

Lo scarico controllato dell'aria aspirata previene la contaminazione dell'area di processo

La funzione di sgancio rapido permette un posizionamento preciso dei wafer

Struttura
  • Modello base in versione con aria di scarico (3) assiale (A) o laterale (S)
  • Geometrie della superficie di aspirazione selezionabili per misure celle comuni da 125 mm e 156 mm
  • Componente opzionale per scarico controllato (II)
  • Struttura modulare con accessori per il montaggio di sensori e modulo di aspirazione e smorzamento (I) e una selezione di moduli flangiati (III)
  • Altezza di montaggio minima grazie alla struttura in plastica dal peso ridotto
  • Superfici di contatto intercambiabili
Dati tecnici
  • Dimensioni: 115 x 115 mm e 146 x 146 mm
  • Versione base con scarico laterale
  • Materiale superficie ventosa: PEEK
Industrie
  • Solare
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Misura
Forma
Settori
Famiglia di prodotti

1 - 2 da 2 risultati

SWGm-6S W 146x146x65 PEEK

Numero articolo: 10.01.30.00191

Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici

FormaScarico lateralee
Funzione supplementare di una presa ad areawafer bagnati
Lunghezza L146 (mm)
Larghezza B146 (mm)
Altezza H65 (mm)
MaterialePolietereterchetone
SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Numero articolo: 10.01.30.00193

Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici

FormaScarico lateralee
Funzione supplementare di una presa ad areawafer bagnati
Lunghezza L115 (mm)
Larghezza B115 (mm)
Altezza H65 (mm)
MaterialePolietereterchetone

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello