Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Numero articolo: 10.01.30.00193

Sistema di presa per wafer per la movimentazione veloce e delicata di componenti fotovoltaici

Industrie: Solare

FormaScarico lateralee
Funzione supplementare di una presa ad areawafer bagnati
Lunghezza L115 (mm)
Larghezza B115 (mm)
Altezza H65 (mm)
MaterialePolietereterchetone
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 115  mm
d 6  mm
d1 4.5  mm
d2 14  mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-IG
G3 M4-IG
H 65  mm
H2 10.5  mm
L 115  mm
X1 46  mm
X2 80.6  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 1,0 ... 3,0 bar
Misura 5
Forma Scarico lateralee
Capacità di aspirazione [m³/h] m³/h
Capacità di aspirazione 160 ... 235 l/min
Consumo d'aria [m³/h] m³/h
Consumo d'aria 60 ... 120 l/min
Temperatura d'intervento °C
Peso 250  g
Famiglia di prodotti SWGM-WET
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello