SWGm-5S W 115x115x65 PEEK
부품 번호.: 10.01.30.00193
Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components
산업: 태양광
| Shape | Lateral exhaust air |
| Additional function area gripper | wet wafers |
| Length L | 115 (mm) |
| Width B | 115 (mm) |
| Height H | 65 (mm) |
| Material | Polyetheretherketon |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 115 mm |
| d | 6 mm |
| d1 | 4.5 mm |
| d2 | 14 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| G3 | M4-F |
| H | 65 mm |
| H2 | 10.5 mm |
| L | 115 mm |
| X1 | 46 mm |
| X2 | 80.6 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 1.0 ... 3.0 bar |
| Size | 5 |
| Shape | Lateral exhaust air |
| Suction rate [m³/h] | m³/h |
| Suction rate | 160 ... 235 l/min |
| Air consumption [m³/h] | m³/h |
| Air consumption | 60 ... 120 l/min |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 250 g |
| Product family | SWGM-WET |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서