Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Osanro: 10.01.30.00193

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Toimialat: Aurinkoenergia

ShapeLateral exhaust air
Additional function area gripperwet wafers
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H65 (mm)
MaterialPolyetheretherketon
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 115  mm
d 6  mm
d1 4,5  mm
d2 14  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
G3 M4-F
H 65  mm
H2 10,5  mm
L 115  mm
X1 46  mm
X2 80,6  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 3.0 bar
Size 5
Shape Lateral exhaust air
Suction rate [m³/h] m³/h
Suction rate 160 ... 235 l/min
Air consumption [m³/h] m³/h
Air consumption 60 ... 120 l/min
Operating temperature °C
Weight 250  g
Product family SWGM-WET
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin