Schmalz

Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SWGm-5S W 115x115x65 PEEK

Część nr.: 10.01.30.00193

Wafer gripper for fast and careful handling of photovoltaic components

Branże: Energia Solarna

ShapeLateral exhaust air
Additional function area gripperwet wafers
Length L115 (mm)
Width B115 (mm)
Height H65 (mm)
MaterialPolyetheretherketon
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 115  mm
d 6  mm
d1 4,5  mm
d2 14  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
G3 M4-F
H 65  mm
H2 10,5  mm
L 115  mm
X1 46  mm
X2 80,6  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pressure range (operating pressure) [bar] 1.0 ... 3.0 bar
Size 5
Shape Lateral exhaust air
Suction rate [m³/h] m³/h
Suction rate 160 ... 235 l/min
Air consumption [m³/h] m³/h
Air consumption 60 ... 120 l/min
Operating temperature °C
Weight 250  g
Product family SWGM-WET
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka