SWGm-5S W 115x115x65 PEEK
Parça no.: 10.01.30.00193
Fotovoltaik bileşenlerin hızlı ve dikkatli bir şekilde taşınması için Wafer tutucu
Endüstriler: Güneş Enerjisi
| Şekil | Yanal egzoz havası |
| Ek fonksiyon alanı tutucu | ıslak gofretler |
| Uzunluk L | 115 (mm) |
| Genişlik B | 115 (mm) |
| Yükseklik H | 65 (mm) |
| Malzeme | Polyetheretherketon |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 115 mm |
| d | 6 mm |
| d1 | 4,5 mm |
| d2 | 14 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| G3 | M4-F |
| H | 65 mm |
| H2 | 10,5 mm |
| L | 115 mm |
| X1 | 46 mm |
| X2 | 80,6 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 1,0 ... 3,0 bar |
| Boyut | 5 |
| Şekil | Yanal egzoz havası |
| Vakum debisi [m³/h] | m³/h |
| Vakum debisi | 160 ... 235 l/min |
| Hava tüketimi [m³/h] | m³/h |
| Hava tüketimi | 60 ... 120 l/min |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Ağırlık | 250 g |
| Ürün ailesi | SWGM-WET |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon