Pezzi di ricambio VacuMaster Window 200/300
Struttura
Struttura
- Generatore di vuoto, filtro, piastre di aspirazione
Dati tecnici
Dati tecnici
- Ampia gamma di pezzi di ricambio
- Generatore di vuoto, filtro, piastre di aspirazione
1 - 10 da 33 risultati

RSV 18 G1/2-IG MS
Numero articolo: 10.05.05.00003
Valvola antiritorno per la protezione del sistema in caso di interruzione di corrente
Diametro nominale | 18 (mm) |
Filettatura G1 | G1/2"-IG |
Portata nominale | 26 (m³/h) |
Temperatura d'intervento | -20 ... 100 °C |
Materiale | Ottone |

VAM 67 V H-SE BAR/PSI
Numero articolo: 10.07.02.00016
Manometro per vuoto per a misurazione analogica e il controllo del vuoto
Diametro esterno D | 67 (mm) |
Campo di misura [bar] | -1,00 ... 0,00 bar |
Manometri di forma | Per montaggio pannello |
Attacco del vuoto | G1/8"-AG |
mit_02 | Scala BAR/PSI |

VSL 19-13 PVC-DS KL-TR
Numero articolo: 10.07.09.00016
Tubo flessibile per i sistemi di vuoto e aria compressa
Diametro esterno D | 19.2 (mm) |
Diametro interno d | 13 (mm) |
Lunghezza max. | 50 (m) |
Materiale tubo flessibile | PVC con spirale metallica |
Raggio di piegatura min. | 85 (mm) |
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,90 ... 5,00 bar |
Temperatura d'intervento | -15 ... 65 °C |
Colore | Chiaro-trasparente |

EMV 12 24V-DC 3/2 NO
Numero articolo: 10.05.01.00232
Valvola elettromagnetica EMV per il controllo diretto del vuoto/dell'aria compressa