- NUOVO
mGrip-KIT STARTER C B
Numero articolo: 10.13.07.00828
Kit per pinze per dita mGrip
Industrie: Logistica
| Tipo | Starter kit |
| Peso | 0.732 (kg) |
Mostra di piùMostra meno
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 0.73 kg |
Documentazione
Documentazione
Pezzi di ricambio
- NUOVO
FINGER-SPARE-UNIT 3C IND10.13.04.00602Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Numero di pieghe | 3 |
| Forma | Compatto |
| Applicazione | Settore industriale |
| Peso | 37.5 (g) |
| Design di utilizzo | mGrip Basic |
Mostra di piùMostra meno
- NUOVO
SCHR 4762 M4x10 A220.01.02.00267Vite a testa cilindrica
| Standard | ISO 4762 |
| Filettatura G | M4 |
| Materiale | Acciaio inox austenitico |
Mostra di piùMostra meno
- NUOVO
FINGER-COMP-SET BASE IND10.13.04.00590Finger module component
for finger module mGrip
| Elemento a dito | Set di componenti |
| Design di utilizzo | Base del dito |
| Applicazione | Settore industriale |
Mostra di piùMostra meno
Accessori
- NUOVO
FINGER-SPARE-UNIT 2C IND10.13.04.00601Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Numero di pieghe | 2 |
| Forma | Compatto |
| Applicazione | Settore industriale |
| Peso | 30.5 (g) |
| Design di utilizzo | mGrip Basic |
Mostra di piùMostra meno
- NUOVO
FINGER-SPARE-UNIT 3CA IND10.13.04.00603Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Numero di pieghe | 3 |
| Forma | Punta angolata compatta |
| Applicazione | Settore industriale |
| Peso | 38 (g) |
| Design di utilizzo | mGrip Basic |
Mostra di piùMostra meno
- NUOVO
FINGER-SPARE-UNIT 3CV IND10.13.04.00604Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Numero di pieghe | 3 |
| Forma | Punta a Chevron compatta |
| Applicazione | Settore industriale |
| Peso | 38.5 (g) |
| Design di utilizzo | mGrip Basic |
Mostra di piùMostra meno
- NUOVO
FINGER-SPARE-UNIT 4C IND10.13.04.00605Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Numero di pieghe | 4 |
| Forma | Compatto |
| Applicazione | Settore industriale |
| Peso | 44.5 (g) |
| Design di utilizzo | mGrip Basic |
Mostra di piùMostra meno
- NUOVO
FINGER-SPARE-UNIT 5C IND10.13.04.00606Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Numero di pieghe | 5 |
| Forma | Compatto |
| Applicazione | Settore industriale |
| Peso | 51.5 (g) |
| Design di utilizzo | mGrip Basic |
Mostra di piùMostra meno
- NUOVO
FINGER-SPARE-UNIT 6C IND10.13.04.00607Finger module spare unit
for finger module mGrip
| Numero di pieghe | 6 |
| Forma | Compatto |
| Applicazione | Settore industriale |
| Peso | 58.7 (g) |
| Design di utilizzo | mGrip Basic |
Mostra di piùMostra meno
SVB-Y 8-6/6-410.09.02.00090Collegamento a innesto a Y
| Lunghezza L | 36 (mm) |
| Materiale | Plastica |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 60 °C |
| Diametro nominale | 6 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
SVB-Y 8-6/6-410.09.02.00091Collegamento a innesto a Y
| Lunghezza L | 37 (mm) |
| Materiale | Plastica |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 60 °C |
| Diametro nominale | 6 (mm) |
Mostra di piùMostra meno
VSL 6-4 PU MI-TR10.07.09.00002Tubo flessibile per i sistemi di
vuoto e aria compressa
| Diametro esterno D | 6 (mm) |
| Diametro interno d | 4 (mm) |
| Lunghezza max. | 500 (m) |
| Materiale tubo flessibile | PU |
| Raggio di piegatura min. | 35 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura d'intervento | -20 ... 90 °C |
| Colore | Latteo-trasparente |
Mostra di piùMostra meno
- NUOVO
VSL 8-6 PU MI-TR10.07.09.00003Tubo flessibile per i sistemi di
vuoto e aria compressa
| Diametro esterno D | 8 (mm) |
| Diametro interno d | 6 (mm) |
| Lunghezza max. | 500 (m) |
| Materiale tubo flessibile | PU |
| Raggio di piegatura min. | 45 (mm) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | -0,95 ... 10,00 bar |
| Temperatura d'intervento | -35 ... 60 °C |
| Colore | Latteo-trasparente |
Mostra di piùMostra meno
Raccomandazioni sui prodotti
Moduli di controllo mGrip SRCU Mini / SRCU Basic
- Velocità di presa: fino a 120 cicli al minuto
- Tensione di alimentazione: 24 V
- Interfacce: digitale (I/O), analogica (I/O), USB
- Alimentazione pneumatica: SRCU Mini: da 5,9 a 6,9 bar (consigliato 6,5 bar) / SRCU Basic: da 3,0 a 6,0 bar