Schmalz

Note sull'ordine

L'asta a molla FSTE-HD viene fornito come prodotto finito per connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

FSTE-HD G3/8-AG 90

Numero articolo: 10.01.02.00813

Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty

Industrie: Universale

Connessione a ventosaG3/8"-AG
Famiglia di prodottiFSTE-HD
Freccia elastica Z90 (mm)
Coppia di fissaggio (max)50 (Nm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
G1 G3/8"-IG
G2 G3/8"-AG
G3 M30x1,5-AG
H 189  mm
H2 124  mm
LG1 12  mm
LG2 10  mm
LG3 53  mm
SW1 36  mm
SW2 24  mm
SW3 24  mm
Z (freccia elastica) 90  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Tasso elastico 1.07  N/mm
Pretensione della molla 24.38  N
Centro di reazione elastica 75.3  N
Carico verticale 4800  N
Carico orizzontale 730  N
Coppia di fissaggio (max) 50  Nm
Peso 545  g
Temperatura d'intervento 0 ... 80 °C
Famiglia di prodotti FSTE-HD
Nota: Reazione elastica: riferita al 50% della corsa di funzionamento Carico verticale: carico statico massimo Sollecitazione orizzontale: la specifica della sollecitazione orizzontale si riferisce al bordo inferiore dell'asta con molla estesa. È una sollecitazione statica massima e compromette la compressione e la prolunga della molla in posizione orizzontale
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello