FSTE-HD G1/2-AG 25 VG
Numero articolo: 10.01.02.00881
Asta a molla con ammortizzatore e compensazione altezza, Heavy-Duty
Industrie: Universale
| Connessione a ventosa | G1/2"-AG |
| Famiglia di prodotti | FSTE-HD |
| Freccia elastica Z | 25 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | antitorsione |
| Coppia di fissaggio (max) | 50 (Nm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| G1 | G3/8"-IG |
| G2 | G1/2"-AG |
| G3 | M30x1,5-AG |
| H | 105.5 mm |
| H2 | 40.5 mm |
| LG1 | 12.8 mm |
| LG2 | 10.5 mm |
| LG3 | 53 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW2 | 24 mm |
| SW3 | 24 mm |
| Z (freccia elastica) | 25 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tasso elastico | 3.83 N/mm |
| Pretensione della molla | 25.64 N |
| Centro di reazione elastica | 73.5 N |
| Carico verticale | 4900 N |
| Carico orizzontale | 1870 N |
| Coppia di fissaggio (max) | 50 Nm |
| Peso | 400 g |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 80 °C |
| Famiglia di prodotti | FSTE-HD |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione