FSTE-HDB G1/2-AG 80 VG-AB
Numero articolo: 10.01.02.01441
Asta a molla con ammortizzatore e comp. altezza, Heavy-Duty e disposi- tivo antitors. c. cuscinetto a sfere
Industrie: Universale
| Connessione a ventosa | G1/2"-AG |
| Famiglia di prodotti | FSTE-HDB |
| Freccia elastica Z | 80 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | con dispositivo antitorsione antibloccaggio |
| Coppia di fissaggio (max) | 50 (Nm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| G1 | G3/8"-IG |
| G2 | G1/2"-AG |
| G3 | M30x1,5-AG |
| H | 216.3 mm |
| H2 | 91.8 mm |
| LG1 | 16 mm |
| LG2 | 10.5 mm |
| LG3 | 50 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW2 | 24 mm |
| SW3 | 32 mm |
| Z (freccia elastica) | 80 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Elementi di fissaggio della forma | con dispositivo antitorsione antibloccaggio |
| Tasso elastico | 1.07 N/mm |
| Pretensione della molla | 21.5 N |
| Centro di reazione elastica | 64.5 N |
| Carico verticale | 4900 N |
| Carico orizzontale | 800 N |
| Coppia di fissaggio (max) | 50 Nm |
| Peso | 725 g |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 80 °C |
| Famiglia di prodotti | FSTE-HDB |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione