FSTIm M5-IG M5-IG A 10 VG-CO
Numero articolo: 10.01.02.01619
Asta a molla con ammortizzatore interno e compensazione altezza
Industrie: Elettronica | Universale
| Connessione a ventosa | M5-IG |
| Famiglia di prodotti | FSTIm |
| Forma | Guida a vuoto assiale |
| Freccia elastica Z | 10 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | antitorsione / conduttivo |
| Coppia di fissaggio (max) | 4 (Nm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| D | 4 mm |
| dn | 2 mm |
| G1 | M5-IG |
| G2 | M5-IG |
| G3 | M10x1-AG |
| H | 54.4 mm |
| H2 | 19 mm |
| LG1 | 4.5 mm |
| LG2 | 4.5 mm |
| LG3 | 27 mm |
| SW1 | 14 mm |
| SW2 | 8 mm |
| Z (freccia elastica) | 10 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Elementi di fissaggio della forma | antitorsione / conduttivo |
| Tasso elastico | 0.05 N/mm |
| Pretensione della molla | 0.5 N |
| Centro di reazione elastica | 0.75 N |
| Carico verticale | 15 N |
| Carico orizzontale | 10 N |
| Coppia di fissaggio (max) | 4 Nm |
| Peso | 18.5 g |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 80 °C |
| Famiglia di prodotti | FSTIm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione