HT-SG A5 I 10 46 RA AB
Numero articolo: 10.07.06.00486
Supporto per ventosa
Industrie: Automobilistico | Metallo
| Connessione 1 | Testa sfer. 32 mm |
| Forma | integrated nozzle |
| Connessione a ventosa | Adatt. rettango. |
| Famiglia di prodotti | HT-SG-I |
| Connessione | Adatt. rettango. |
| Funzioni supplementari | Soffiaggio attivo |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 46 mm |
| B1 | 77 mm |
| B2 | 31 mm |
| B3 | 32 mm |
| D | 32 mm |
| G3 | G1/8"-IG |
| G4 | G1/8"-IG |
| H | 24.5 mm |
| H1 | 47.7 mm |
| H2 | 4.8 mm |
| L | 45.5 mm |
| L1 | 82 mm |
| L2 | 67 mm |
| L3 | 15 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Peso | 180.6 g |
| Famiglia di prodotti | HT-SG-I |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione