Schmalz

Note sull'ordine

I raccordi push-in sono forniti nella versione desiderata.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

STV-WF G1/4-AG 8

Numero articolo: 10.08.02.00171

Raccordo a innesto angolare, regolabile

Industrie: Universale

Filettatura G1G1/4"-AG
Diametro tubo flessibile esterno8 (mm)
MaterialeNichelato
Temperatura d'intervento-10 ... 70 °C
Lunghezza L25.6 (mm)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d 8  mm
G1 G1/4"-AG
dn 7.2  mm
D1 14.5  mm
H 9.8  mm
H1 23.9  mm
L 25.6  mm
L1 35.5  mm
LG1 6.7  mm
SW1 17  mm
SW3 20  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Tipo di tubo flessibile di design Tubo flessibile D = 8 d = 6
Tipo di tubo flessibile di design 8-6
Materiale Nichelato
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] -0,95 ... 15,00 bar
Temperatura d'intervento -10 ... 70 °C
Peso 60  g
Famiglia di prodotti STV
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello