EVE-TR-X 140 AC3 IE3-TYP2 F-VB
Numero articolo: 10.03.01.00348
Pompa a secco c pot. di aspirazione costante, robusta e senza manutenz. per funzionamento continuo
Industrie: Alimentare | Automobilistico | Elettronica | Energia eolica | Imballaggi | Legno | Metallo | Plastica | Solare | Vetro
| Tipo attuale | Corrente trifase |
| Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Tensione 60 Hz | S067 |
| Tensione a 60 Hz ottimale | D208 V ±10 % (senza IE3) |
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 154 (m³/h) |
| Vuoto (60 Hz) | -800 (mbar) |
| Modello | IE3:US/CAN |
| con | F-VB |
| Potenza nominale a 60 Hz | 4.8 (kW) |
| Approvazione | UL/CSA |
| Peso | 119.5 (kg) |
| Approvazione | UL/CSA |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 470 mm |
| B2 | 107.5 mm |
| d | 12 mm |
| G2 | G1-1/4"-IG |
| G3 | G1-1/2"-IG |
| G5 | M8-IG |
| H | 336 mm |
| H1 | 425.7 mm |
| H2 | 75 mm |
| L | 862 mm |
| L1 | 869.7 mm |
| L2 | 140 mm |
| X1 | 398 mm |
| Y1 | 245 mm |
| Y2 | 122.5 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Capacità di aspirazione (60 Hz) | 154 m³/h |
| Tensione a 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Potenza nominale a 60 Hz | 4.8 kW |
| Peso | 119.5 kg |
| Tipo di protezione IP | IP 55 |
| Tipo di corrente | AC3 |
| Famiglia di prodotti | EVE-TR-X |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione