Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore base SBP-C viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Parti di ricambio disponibili: silenziatore

Accessori disponibli: piastra de fissaggio, set di fissagio, cavo di connessione

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SBP-C 15 G02 VS-T

Numero articolo: 10.02.01.01000

Eiettore base "BASE PUMP-controlled" dalla struttura particol. leggera

Industrie: Universale

Diametro dell'ugello1.5 (mm)
Grado di evacuazione85 (%)
ConnessioneG1/8"(1)-G1/8"(2)
Pressione di esercizio ottimale4.5 (bar)
Capacità di aspirazione (max.)70 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione118 (l/min)
Modalità operativavacuostato elettronico
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 15  mm
d 4.2  mm
D 13.5  mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 G1/8"-IG
H 51  mm
H2 5.2  mm
H3 18  mm
H4 11.8  mm
L 61.5  mm
L1 101.5  mm
L2 19  mm
L3 29.5  mm
L4 19.8  mm
SW1 14  mm
SW2 14  mm
X1 20  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro dell'ugello 1.5  mm
Grado di evacuazione 85  %
Capacità di aspirazione (max.) 4.2  m³/h
Capacità di aspirazione (max.) 70  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 7.1  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 118  l/min
Livello di pressione acustica libero 72  dB(A)
Livello di pressione acustica aspirazione 65  dB(A)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Pressione di esercizio ottimale 4.5  bar
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato 4  mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto 6  mm
Peso 105  g
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] 43,5 ... 87,0
Pressione ottimale 65.2  psi
Capacità di aspirazione (max.) 2.47  cfm
Consumo d'aria in aspirazione 4.17  cfm
Famiglia di prodotti SBP-C
Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e le elettrovalvole è di 24 V CC. Consumo d'aria: sulla versione con elettrovalvole SBP-C 07 (24) / SBP-C 25 (320) e pressione di esercizio ottimale. Diametro tubo flessibile: per lunghezza max. 2 m
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello