SCP 20 NO AS RD
Numero articolo: 10.02.02.00630
Eiettore compatto con funzionalità integrata
Industrie: Automobilistico | Metallo | Universale
| Diametro dell'ugello | 2 (mm) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 116 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 190 (l/min) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 5,0 ... 6,0 bar |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Eiettori compatti di forma | Con sistema di soffiaggio |
| Modalità operativa | Funzione risparmio aria digitale |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 22 mm |
| d | 5.5 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| G2 | G3/8"-IG |
| H | 54 mm |
| H1 | 181.5 mm |
| H2 | 58.5 mm |
| H3 | 20.1 mm |
| L | 112.5 mm |
| L2 | 37.5 mm |
| X1 | 49.5 mm |
| X2 | 69.5 mm |
| Y1 | 12 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro dell'ugello | 2 mm |
| Grado di evacuazione | 85 % |
| Capacità di aspirazione (max.) | 116 l/min |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Capacità di aspirazione (max.) | 4.1 cfm |
| Famiglia di prodotti | SCP |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Cose già ottime rese ancora migliori.
Gli eiettori compatti SCPi / SMPi sono ora disponibili anche con componenti di controllo completamente integrati!
La nuova serie SCPi / SMPi semplifica ulteriormente la messa in funzione:
Le valvole di soffiaggio e aspirazione così come il monitoraggio di vuoto applicato sono controllati o centralmente tramite un connettore M12.
Il funzionamento opzionale tramite IO-Link consente analisi ancora più dettagliate del processo e garantisce la massima disponibilità.