Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatti SCP viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Parti di ricambio disponibili: silenziatore, filtro

Accessori disponibli: cavo di connessione, connettore

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SMP 15 NO AS RD

Numero articolo: 10.02.02.01440

Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico

Industrie: Automobilistico | Metallo | Universale

Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] bar
Valvola di controlloAperto senza corrente
Eiettori compatti di formaCon sistema di soffiaggio
Modalità operativaFunzione risparmio aria digitale
Dati di costruzione
Attributo Valore
H3 20.1  mm
L2 37.5  mm
X1 49.5  mm
X2 69.5  mm
Y1 12  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Famiglia di prodotti SMP
Nota: La tensione di alimentazione per i vacuostati e per le valvole elettromagnetiche è pari a 24V DC Consumo d'aria: Con pressione di esercizio ottimale Diametro interno tubo: Max. 2 m lunghezza
Documentazione

Cose già ottime rese ancora migliori.

Gli eiettori compatti SCPi / SMPi sono ora disponibili anche con componenti di controllo completamente integrati!
La nuova serie SCPi / SMPi semplifica ulteriormente la messa in funzione:
Le valvole di soffiaggio e aspirazione così come il monitoraggio di vuoto applicato sono controllati o centralmente  tramite un connettore M12.
Il funzionamento opzionale tramite IO-Link consente analisi ancora più dettagliate del processo e garantisce la massima disponibilità.

Eiettori compatti SCPi / SMPi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello