SMPi 20 NC RD M12-5
Numero articolo: 10.02.02.03352
Eiettore compatto "MEGA PUMP" con funzione Power per lo scarico
Industrie: Automobilistico | Universale
| Diametro dell'ugello | 2 (mm) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 135 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 180 (l/min) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Vuoto max. | -850 (mbar) |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Modalità operativa | Funzione risparmio aria digitale |
| Collegamento elettrico | Connectore M12, 5 pol |
| Tipo di protezione IP | IP 65 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 22 mm |
| d | 6.6 mm |
| G1 | G1/4"-IG |
| G2 | G3/8"-IG |
| G3 | M12x1-AG |
| G4 | M4-IG |
| H | 181.5 mm |
| H1 | 131.5 mm |
| H2 | 71.5 mm |
| H3 | 87.5 mm |
| H4 | 76 mm |
| L | 118.5 mm |
| L1 | 129.7 mm |
| L2 | 112.5 mm |
| L3 | 67.5 mm |
| X1 | 27.5 mm |
| X2 | 14 mm |
| Y2 | 30 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Grado di evacuazione | 85 % |
| Capacità di aspirazione (max.) | 8.1 m³/h |
| Capacità di aspirazione (max.) | 135 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 10.8 m³/h |
| Consumo d'aria in aspirazione | 180 l/min |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 200 l/min |
| Livello di pressione acustica libero | 75 dB(A) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato | 6 mm |
| Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto | 8 mm |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Diametro dell'ugello | 2 mm |
| Peso | 0.56 kg |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] | 58,0 ... 101,5 |
| Capacità di aspirazione (max.) | 4.77 cfm |
| Consumo d'aria in aspirazione | 6.36 cfm |
| Vuoto max. | -25.1 inHg |
| Famiglia di prodotti | SMPi |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
E-Plan Macro
E-Plan Macro
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese | |
| Inglese |