Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatto SCPLb / SCPLc / SCPLi, disponibile in varie connessioni, viene fornito come prodotto finito per connessione.

Parti di ricambio disponibili: silenziatore, bocchetta SEP, filtro con chiusura

Accessori disponibili: kit di retrofitting, staffa di fissaggio, tubo flessibile, manicotto per tubo flessibile, cavo di connessione, controllo del vuoto, silenziatore, condotto di raccolta dell'aria di scarico

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • EFFICIENTE

SCPLc 50 HV NPT SA NC PNP

Numero articolo: 10.02.02.07036

Eiettore compatto con ugello multistadio e tecnologia di valvole e vacuostati integrati

Industrie: Imballaggi | Legno | Universale | Vetro

Misura50
FormaVuoto elevato
Filettatura G1NPT3/8"-IG
Filettatura G2NPT3/4-IG
Grado di evacuazione90 (%)
Capacità di aspirazione (max.)510 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione210 (l/min)
Eiettori compatti di formaSilenziatore assiale
Valvola di controlloChiuso senza corrente
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Vacuostato in costruzioneInterruttore PNP
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 66  mm
B2 13.8  mm
B3 34  mm
d 5.5  mm
G1 NPT3/8"-IG
G2 NPT3/4-IG
G3 M4-IG
G5 M12x1-AG
H 72  mm
H1 74  mm
L 153.5  mm
L1 296.7  mm
L2 54.5  mm
L4 113.5  mm
L5 13.5  mm
X1 73.5  mm
X2 124.5  mm
Y1 62  mm
Y2 60  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 1,6 mm (a tre stadi)
Vacuostato in costruzione Interruttore PNP
Valvola di controllo Chiuso senza corrente
Collegamento elettrico Connettore M12, 5 pol
Grado di evacuazione 90  %
Capacità di aspirazione (max.) 510  l/min
Capacità di aspirazione (max.) 30.6  m³/h
Consumo d'aria in aspirazione 210  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 12.6  m³/h
Consumo d'aria massimo da soffiare 124  l/min
Consumo d'aria da soffiare 7.4  m³/h
Vuoto max. 900  mbar
Pressione di esercizio ottimale 4.5  bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Livello di pressione acustica libero 66  dB(A)
Livello di pressione acustica aspirazione 59  dB(A)
Temperatura d'intervento 0 ... 55 °C
Tipo di protezione IP IP 54
Peso 850  g
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello