SCPSb 2-14 S02 NO VD
Numero articolo: 10.02.02.04607
Eiettore compatto con funzionalità di valvola integrata in un design sottile
Industrie: Batterie | Universale
| Diametro nominale | 2-14 |
| Connessione | Tubo fless. D6(1)-D8(2) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 71.5 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 82 (l/min) |
| Vuoto max. | -850 (mbar) |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Modalità operativa | vacuostato digitale |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B1 | 18.6 mm |
| d | 4.4 mm |
| d1 | 6 mm |
| d2 | 8 mm |
| d3 | 2.6 mm |
| H1 | 146.5 mm |
| L1 | 109.5 mm |
| L3 | 22 mm |
| X1 | 36.9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 2-14 |
| Grado di evacuazione | 85 % |
| Capacità di aspirazione (max.) | 71.5 l/min |
| Capacità di aspirazione (max.) | 4.4 m³/h |
| Consumo d'aria da soffiare | 7.2 m³/h |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 120 l/min |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Pressione di esercizio ottimale | 4.5 bar |
| Tipo di protezione IP | IP 40 (con connettore) |
| Peso | 0.17 kg |
| Valvola di controllo | Aperto senza corrente |
| Modalità operativa | vacuostato digitale |
| Famiglia di prodotti | SCPSb |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Documentazione
Documentazione