Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatto SCPSb viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di connessione).

 

Accessori disponibili: cavo di connessione, fissaggio per barra DIN, filtro per vuoto, piastra di raccordo aria compressa, kit pezzi di fissaggio, unità aria di scarico

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SCPSb BY 2-14 G02 NO

Numero articolo: 10.02.02.07392

Eiettore compatto con funzionalità di valvola integrata in un design sottile

Industrie: Batterie | Universale

FormaBatteria
Diametro nominale2-14
ConnessioneG1/8"(1)-G1/8"(2)
Capacità di aspirazione (max.)71.5 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione82 (l/min)
Vuoto max.-850 (mbar)
Valvola di controlloAperto senza corrente
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B1 18.6  mm
d 4.4  mm
d3 2.6  mm
G1 G1/8"-IG
G2 G1/8"-IG
H1 97  mm
L1 105.8  mm
L3 22  mm
X1 36.9  mm
X2 16  mm
Y1 12  mm
Y2 12  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro nominale 2-14
Grado di evacuazione 85  %
Capacità di aspirazione (max.) 71.5  l/min
Capacità di aspirazione (max.) 4.4  m³/h
Consumo d'aria da soffiare 7.2  m³/h
Consumo d'aria massimo da soffiare 120  l/min
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Pressione di esercizio ottimale 4.5  bar
Tipo di protezione IP IP 40 (con connettore)
Peso 0.2  kg
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Forma Batteria
Famiglia di prodotti SCPSb
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

E-Plan Macro
Documentazione

Pezzi di ricambio

Accessori

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello