- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
SCPS-UHV-HD 16 G02 NC PNP
Numero articolo: 10.02.02.05327
Espulsore compatto con tecnologia speciale degli ugelli per un maggiore livello di vuoto
Industrie: Universale | Vetro
| Eiettori compatti di forma | HD |
| Diametro dell'ugello | 1.6 (mm) |
| Connessione | G1/8"(1)-G1/8"(2) |
| Capacità di aspirazione (max.) | 53.2 (l/min) |
| Consumo d'aria in aspirazione | 105.6 (l/min) |
| Livello di pressione acustica libero | 75 (dB(A)) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Vuoto max. | -910 (mbar) |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Modalità operativa | Funzione risparmio aria digitale |
| Tipo di protezione IP | IP 65 (con connettore) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 18 mm |
| B1 | 18.6 mm |
| D | 16.5 mm |
| d | 4.4 mm |
| D2 | 9 mm |
| d3 | 2.6 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| G2 | G1/8"-IG |
| G3 | M12x1-AG |
| H2 | 40.8 mm |
| H3 | 47.5 mm |
| H4 | 16.5 mm |
| H5 | 5.5 mm |
| H6 | 31.5 mm |
| L | 135 mm |
| L1 | 148.4 mm |
| L2 | 91.5 mm |
| L3 | 22 mm |
| L4 | 29.5 mm |
| L5 | 83.8 mm |
| X1 | 36.9 mm |
| X2 | 16 mm |
| Y1 | 12 mm |
| Y2 | 12 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Diametro nominale | 16 |
| Grado di evacuazione | 91 % |
| Capacità di aspirazione (max.) | 53.2 l/min |
| Capacità di aspirazione (max.) | 3.2 m³/h |
| Consumo d'aria in aspirazione | 105.6 l/min |
| Consumo d'aria in aspirazione | 6.3 m³/h |
| Consumo d'aria da soffiare | 7.2 m³/h |
| Livello di pressione acustica libero | 75 dB(A) |
| Livello di pressione acustica aspirazione | 77 dB(A) |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] | 3,0 ... 6,0 bar |
| Connessione | G02 |
| Valvola di controllo | Chiuso senza corrente |
| Peso | 0.21 kg |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 120 l/min |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] | 43,5 ... 87,0 |
| Consumo d'aria da soffiare | 4.24 cfm |
| Consumo d'aria in aspirazione | 3.73 cfm |
| Capacità di aspirazione (max.) | 1.88 cfm |
| Vuoto max. | -26.87 inHg |
| Famiglia di prodotti | SCPS-UHV-HD |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Merci rese ancora più buone.
Gli eiettori SCPS sono ora disponibili anche con un display a 7 segmenti!
La nuova serie SCPSc semplifica ulteriormente il funzionamento:
Tutti gli stati del sistema e i valori di impostazione sono leggibili a colpo d'occhio e la configurazione del prodotto è ancora più semplice.