Schmalz

Note sull'ordine

L'eiettore compatto SXMPi Classe B viene fornito come prodotto finito per connessione (senza cavo di collegamento).

 

Accessori disponibili: cavo di collegamento, piastra di base, tester di eiettore

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SXMPi 30 NO H M12-5

Numero articolo: 10.02.02.05292

Eiettore compatto con Condition Monitoring, con funzione Power per lo scarico et funzione digitale

Industrie: Automobilistico | Universale | Vetro

Diametro dell'ugello3 (mm)
Collegamento elettricoConnettore M12, 5 pol
Capacità di aspirazione (max.)220 (l/min)
Consumo d'aria in aspirazione380 (l/min)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]3,0 ... 6,0 bar
Vuoto max.-850 (mbar)
Valvola di controlloAperto senza corrente
Tipo di protezione IPIP 65
Livello di pressione acustica libero72 (dB(A))
ComunicazioneIO-Link (Class B)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 39  mm
B2 6.8  mm
d 5.5  mm
G1 G3/8"-IG
G2 M12x1-AG
G3 M5-IG
H 108  mm
H1 160  mm
H2 54  mm
H3 6  mm
H4 26  mm
L 210  mm
L2 5  mm
L3 97  mm
L4 35.5  mm
X1 89  mm
X2 42  mm
Y1 10  mm
Y2 24  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Diametro dell'ugello 3  mm
Grado di evacuazione 85  %
Capacità di aspirazione (max.) 220  l/min
Capacità di aspirazione (max.) 13.2  m³/h
Capacità di aspirazione (max.) 7.77  cfm
Consumo d'aria in aspirazione 380  l/min
Consumo d'aria in aspirazione 13.42  cfm
Consumo d'aria in aspirazione 22.8  m³/h
Livello di pressione acustica libero 72  dB(A)
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar] 3,0 ... 6,0 bar
Campo di pressione (pressione di esercizio) [psi] 43,5 ... 87,0
Consumo d'aria massimo da soffiare 320  l/min
Diametro interno del tubo flessibile aria compressa raccomandato 8  mm
Diametro interno tubo flessibile raccomandato a vuoto 9  mm
Valvola di controllo Aperto senza corrente
Peso 0.91  kg
Temperatura d'intervento 0 ... 50 °C
Famiglia di prodotti SXMPi
Dati delle prestazioni
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello