- EFFICIENTE
SCTSi PNT E8
Numero articolo: 10.02.02.06595
Terminale compatto modulare per l'interconnessione di moduli compatti
Industrie: Automobilistico | Imballaggi | Metallo | Plastica | Universale | Vetro
| Comunicazione | Profinet |
| SCTSi 15 G02 NO | |
| SCTSi-PNT-8-AB-8C7A-00 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 97.3 mm |
| B1 | 141.8 mm |
| B2 | 13.5 mm |
| B3 | 109 mm |
| B4 | 77 mm |
| d | 6 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| G2 | G1/4"-IG |
| G3 | M12x1-AG |
| G4 | M12x1-AG |
| G5 | M12x1-IG |
| H | 105 mm |
| H2 | 88.5 mm |
| H3 | 53.5 mm |
| H4 | 22.5 mm |
| L | 200.2 mm |
| L1 | 234.2 mm |
| L2 | 27 mm |
| L3 | 18.5 mm |
| L4 | 16 mm |
| X1 | 217.2 mm |
| Y1 | 64 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Comunicazione | Profinet |
| Peso | 1.96 kg |
Dati delle prestazioni
Dati delle prestazioni
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione
Software
Software
Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documentazione | Lingua |
|---|---|
| Inglese | |
| Inglese |