VS-V-W-D PNP K 3C-D
Numero articolo: 10.06.02.00678
Pressostato/vacuum switch a forma di cubo con display e segnali di uscita analogici/digitali
Industrie: Universale
| Campo di misura [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Forma | Cubo, indicazione digitale |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Collegamento elettrico | Cavo |
| Ingressi / uscite | 2 digitale |
| Display | Display a 3 colori / 2 righe |
| Tipo di protezione IP | IP 40 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 30 mm |
| G1 | G1/8"-AG |
| G2 | M5-IG |
| G4 | M3-IG |
| H | 21.3 mm |
| H1 | 36.3 mm |
| L | 30 mm |
| LG1 | 9 mm |
| LG2 | 10 mm |
| LG4 | 4.5 mm |
| Lk | 2000 mm |
| X1 | 20 mm |
| Y1 | 20 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Mezzo misurato | Gas non aggressivi, aria secca, senza lubrificazione |
| Campo di misura [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Sicurezza di sovrapressione max. | 5 bar |
| Isteresi | Impostabile: da 0 a 100% valore impostazione o comparatore: modo |
| Ingressi / uscite | 2 digitale |
| Capacità di commutazione max. | 100 mA |
| Collegamento elettrico | Cavo |
| Tensione | 12-24V DC |
| Consumo di corrente | 30 mA |
| Tipo di protezione IP | IP 40 |
| Temperatura d'intervento | 0 ... 50 °C |
| Peso | 73 g |
| Famiglia di prodotti | VS-V-W-D-K |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione