Schmalz

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

BCG 50 HT1-ESD-60 SC095

Numero articolo: 10.01.06.06237

Ventosa a soffietto (tonda) per portate elevate con adattamento ottimale alle superfici irregolari

Misura50
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1-ESD
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Numero di pieghe1.5
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
d2 33  mm
Dk 39.7  mm
Dmax(S) 52  mm
Ds 49.4  mm
H 22  mm
Z (freccia elastica) 8  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Famiglia di nippli SC 095
Numero di pieghe 1.5
Materiale della ventosa Materiale a temperatura elevata HT1-ESD
Durezza del materiale [Shore A] 60  Shore A
Peso 11  g
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello