Schmalz

Note sull'ordine

Il set per la manipolazione ECBPM viene fornita non montata. La fornitura è costituita da:

  • Generatore di vuoto elettrico ECBPM
  • Piastre flangia FLAN-PL
  • Ventosa SFF / SPB1

Parti di ricambio disponibili: generatore di vuoto elettrico ECBPM, piastre flangia FLAN-PL, ventosa SFF / SPB1

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • EFFICIENTE

ROB-SET ECBPMi SE

Numero articolo: 10.03.01.00852

Set completo per il collegamento e l'integrazione di CobotPump ECBPMi ai robot leggeri

Industrie: Elettronica | Imballaggi | Plastica

Design di utilizzoGeneratore di vuoto elettrico ECBPMi
perSchneider Electric
contieneVentosa
eViti
Grado di evacuazione60 (%)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
Lk 185  mm
D 63  mm
D2 31.5  mm
D mk1 46  mm
D mk2 50  mm
G1 M4-IG
G2 G1/4"-IG
G3 M6-AG
G4 M8-AG
L 67.4  mm
L1 73.4  mm
LG1 6  mm
LG2 11.5  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Capacità di aspirazione (max.) 1.6  l/min
Grado di evacuazione 60  %
Tensione DC 24 V - DC
Potenza nominale 7.2  W
Corrente nominale 0.3  A
Collegamento elettrico Angolo Conn M8, 8 pol
Temperatura d'intervento 0 ... 40 °C
Tipo di protezione IP IP 40
per Schneider Electric
Famiglia di prodotti ROB-SET-ECBPM
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".

Documentazione
Software

Il software corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentazioneLingua
Inglese
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello