- ARTICOLO SULL'ELIMINAZIONE GRADUALE
FMP-S-SW90 838 5R36 SPB2-20P F G60
Numero articolo: 10.01.38.03511
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna con resistenze di flusso
Industrie: Universale
| Lunghezza L | 838 (mm) |
| Larghezza B | 130 (mm) |
| Disposizione | 5R36 |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Filtro |
| Raccordi di forma | Dritto |
| Diametro esterno D | 60 (mm) |
| Funzione supplementare di una presa ad area | 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio |
| Consumo d'aria massimo da soffiare | 800 (l/min) |
| Vacuostato in costruzione | Interruttore PNP |
| Peso | 5.1 (kg) |
| Famiglia di prodotti | FMP |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 130 mm |
| B3 | 21.6 mm |
| D | 60 mm |
| H | 82.7 mm |
| H1 | 128.2 mm |
| H2 | 33 mm |
| H3 | 7.7 mm |
| H4 | 5.5 mm |
| H5 | 46 mm |
| L | 838 mm |
| L2 | 798 mm |
| L3 | 77 mm |
| Y1 | 90 mm |
| Tipo di valvola | SW |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Disposizione | 5R36 |
| Numero di celle di aspirazione | 110 |
| Forza di presa a -250 mbar | 280 N |
| Tensione | 24V - DC |
| Funzione supplementare di una presa ad area | Filtro |
| con | Filtro |
| Funzione supplementare di una presa ad area | 1x valvola di controllo vuoto / soffiaggio |
| Peso | 5.1 kg |
| Elemento di tenuta | Ventose |
| Capacità di aspirazione richiesta per pu = -0,25 bar | 600 l/min |
| Famiglia di prodotti | FMP |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione