SET PXT 50 9409-1 2LT UR
Numero articolo: 10.01.49.00026
Flangia completa per il collegamento ai robot leggeri
Industrie: Imballaggi | Logistica | Universale
| Design di utilizzo | Sistema di pinze di presa modulare |
| Dmk | 50 (mm) |
| Numero di travi longitudinali | 2 |
| per | Robot universali |
| Tipo | ISO 9409-1 |
| Standard | DIN EN ISO 9409-1 |
| Peso | 320.9 (g) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 131 mm |
| d | 6 mm |
| Dmk | 50 mm |
| G1 | M6-AG |
| H | 29 mm |
| L | 85 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Numero di travi longitudinali | 2 |
| per | Robot universali |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione