ZUB BOHR-BUCHS PXT 8
Numero articolo: 10.01.49.00057
Set di accessori per l'integrazione del pistone a molla nel sistema di presa PXT
Industrie: Imballaggi | Logistica | Universale
| Design di utilizzo | Sistema di pinze di presa modulare |
| contiene | Bussola per trapano |
| Diametro esterno D | 13 (mm) |
| Diametro interno d | 8 (mm) |
| Lunghezza L | 42 (mm) |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 22.4 mm |
| D | 13 mm |
| d | 8 mm |
| H | 46 mm |
| H2 | 55.5 mm |
| L | 42 mm |
| SW1 | 17 mm |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione